PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Elastomer – kauczuk naturalny, twardość średnia, 57° w skali Shore'a A.
Wersja
Stal, lakierowana na czarno (26120-02501904557, 26120-05003507057 oraz 26120-10004512057 – ocynkowana).
Wskazówka
Do pochłaniania dużych sił udarowych i łożyskowania dużych mas.
Podane dane dotyczące obciążenia obowiązują w przypadku statycznego obciążenia trwałego przy twardości gumy wynoszącej 57° w skali Shore A.
Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania.
Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze.

* Element metalowy o szerokości 30 mm.

Zakres temperatury
-30 °C do +80 °C
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili