PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Środek izolacyjny – neopren.
Korpus zewnętrzny stalowy.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Dwuczęściowe izolatory łączące są stosowane w celu utworzenia stabilnego połączenia lub skutecznego odsprzężenia maszyn i instalacji oraz sąsiednich komponentów.
Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania.
Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze.

Można objąć zakres obciążeń od 10 kg do 285 kg.

Wymiar H to wysokość izolatora łączącego w stanie zamontowanym.

Oznaczenie barwne produktów.
Żółta kropka = twardość w skali Shore'a 35.
Czerwona kropka = twardość w skali Shore'a 45.
Zielona kropka = twardość w skali Shore'a 55.
Niebieska kropka = twardość w skali Shore'a 65.
Biała kropka = twardość w skali Shore'a 75.
Zastosowanie
Dolna część izolatora (P2) jest wtłaczana w otwór (D3) płyty (P3). Płyta P3 to w większości przypadków płyta bazowa, na której montowana jest maszyna lub instalacja. Następnie górna część izolatora (P1) jest nakładana na dolną część (P2). W ostatnim kroku izolator łączący i płyta bazowa są za pomocą odpowiedniej śruby skręcane z podłożem lub innym elementem. Dla zapewnienia ochrony tworzywa neoprenowego przed uszkodzeniem przez śrubę zalecane jest umieszczenie podkładki między górną częścią (P1) a śrubą. Do izolatorów o D= 31,8 mm zalecana jest podkładka 07305-08, a do izolatorów o D= 47,5 mm podkładka 07305-18. Izolator łączący można przykręcać zarówno w położeniu pionowym, jak i poziomym. Należy jednak przy tym uwzględnić odmienne dane obciążeniowe.
Zakres temperatury
-30 °C do +80 °C.
Uwaga
- Nie wolno przekraczać zakresu temperatur, w przeciwnym razie nie będzie można zagwarantować pełnej funkcjonalności.
- Brak odporności na silnie działające środki czyszczące, benzynę i oleje.
- Należy unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia tworzywa neoprenowego.
- Wysokość L musi być zachowana w stanie zamontowanym, aby zapobiec awarii izolatora łączącego.
Pamiętaj
W celu optymalnego użycia izolatorów należy zachować przepisaną wysokość używanej płyty bazowej/płyty bocznej (H2/H3).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili