Materiał
Elastomer kopoliestrowy.
Wersja
Twardość materiału 55D w skali Shore’a.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Elastomer kopoliestrowy.
Wersja
Twardość materiału 55D w skali Shore’a.
Wskazówka
Przeznaczony do użytkowania nieprzerwanego.
Redukcja energii: 58% do 73%.
Dynamiczne przyjmowanie siły: 870 N do 35190 N.
Prędkość najazdu: maks. 5 m/s.
Amortyzatory strukturalne nie wymagają konserwacji i są dostarczane w stanie gotowym do montażu, wraz ze specjalną śrubą mocującą.
Otoczenie: odporne na drobnoustroje, wodę morską, chemikalia, ponadto bardzo duża odporność na promieniowanie UV i ozon. Brak pochłaniania wody i pęcznienia.
Śruby mocujące: specjalne śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym, materiał 44SMn28 (stal automatowa SAE 1144) ocynkowana:
M6×10, M8×14, M12×18, M16×26
Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym wg ISO 4762 – stal 8.8 czarna:
M3×6, M4×8**, M5×10**
** Z podkładką wg DIN 125, stal ocynkowana.
Redukcja energii: 58% do 73%.
Dynamiczne przyjmowanie siły: 870 N do 35190 N.
Prędkość najazdu: maks. 5 m/s.
Amortyzatory strukturalne nie wymagają konserwacji i są dostarczane w stanie gotowym do montażu, wraz ze specjalną śrubą mocującą.
Otoczenie: odporne na drobnoustroje, wodę morską, chemikalia, ponadto bardzo duża odporność na promieniowanie UV i ozon. Brak pochłaniania wody i pęcznienia.
Śruby mocujące: specjalne śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym, materiał 44SMn28 (stal automatowa SAE 1144) ocynkowana:
M6×10, M8×14, M12×18, M16×26
Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym wg ISO 4762 – stal 8.8 czarna:
M3×6, M4×8**, M5×10**
** Z podkładką wg DIN 125, stal ocynkowana.
Zastosowanie
Sanie liniowe i prowadnice liniowe, siłowniki pneumatyczne, urządzenia manipulacyjne, maszyny i urządzenia.
Zakres temperatury
-40 °C do +90 °C
Montaż
Położenie montażowe: dowolne.
Śrubę mocującą dodatkowo zabezpieczyć środkiem Loctite.
Śrubę mocującą dodatkowo zabezpieczyć środkiem Loctite.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.