PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Elastomer kopoliestrowy.
Wersja
Twardość materiału 40D w skali Shore’a.
Wskazówka
Przeznaczony do użytkowania nieprzerwanego.
Redukcja energii: 25% - 45%.
Dynamiczne przyjmowanie siły: 218 N do 3730 N.
Prędkość najazdu: maks. 5 m/s.

Amortyzatory strukturalne nie wymagają konserwacji i są dostarczane w stanie gotowym do montażu, wraz ze specjalną śrubą mocującą.

Otoczenie: odporne na drobnoustroje, wodę morską, chemikalia, ponadto bardzo duża odporność na promieniowanie UV i ozon. Brak pochłaniania wody i pęcznienia.
Zastosowanie
Sanie liniowe i prowadnice liniowe, siłowniki pneumatyczne, przemysł meblarski, maszyny i urządzenia.
Zakres temperatury
-40 °C do +90 °C
Montaż
Położenie montażowe: dowolne.
Śrubę mocującą dodatkowo zabezpieczyć środkiem Loctite.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili