PL
Wybierz język

Sprężyny dociskowe

Podkategorie/stonę
4 z 4 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    4 z 4 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Sprężyny dociskowe / sprężyny śrubowe naciskowe norelem

    Sprężyny dociskowe i śrubowe sprężyny dociskowe w asortymencie norelem są zbudowane z prostokątnego drutu profilowego ze stali chromowo-krzemowej. Sprężyny dociskowe są przy tym zwinięte w sposób, który umożliwia reagowanie na nacisk.

    Sprężyny śrubowe naciskowe w asortymencie norelem zakresie mają standardowo średnicę 10–25 mm i długość 25–305 mm. Takie same długości i średnice sprężyn dociskowych umożliwiają bezproblemową wymienność między różnymi stopniami obciążenia. Ponadto specjalny profil sprężyn naciskowych pozwala na wysokie obciążenia zmienne i ciągłe, dzięki czemu można stosować je w temperaturach roboczych do 230°C.

    Zakres zastosowania śrubowych sprężyn dociskowych w przemyśle

    Ze względu na możliwość uniwersalnego zastosowania, sprężyny śrubowe naciskowe są stosowane między innymi w budowie narzędzi, maszyn i urządzeń.

    Przykłady zastosowań sprężyn dociskowych

    Zawsze, gdy konieczne jest przesuwanie części maszyn, stosowane są standardowe sprężyny dociskowe / sprężyny śrubowe naciskowe firmy norelem. Sprężyny dociskowe norelem są wykorzystywane również do otwierania i zamykania styków przełączających. Jako zamknięte siłowo połączenie, sprężyny śrubowe naciskowe są stosowane na przykład w nastawnikach drzwiowych lub w sprzęgłach ciernych.

    Okres użytkowania sprężyn dociskowych

    Na żywotność sprężyn dociskowych wpływa rozdzielenie jej ugięcie na robocze i ugięcie uzyskane przy wstępnym napinaniu. Im mniejsza różnica między ugięciem sprężyny a długością nieobciążoną sprężyny dociskowej, tym dłuższa jest oczekiwana żywotność. Dlatego, aby uzyskać maksymalną żywotność, naprężenie wstępne śrubowych sprężyn dociskowych powinno być możliwie jak największe, a ugięcie robocze jedynie tak duże, jak to konieczne.

    Ugięcie sprężyny

    Ugięcie sprężyny (S) to odległość, o jaką sprężyna dociskowa jest ściskana po przyłożeniu siły. Ugięcie sprężyny jest sumą ugięcia roboczego i naprężenia wstępnego (przykład obliczenia: różnica L0 i L).

    Naprężenie wstępne

    Aby sprężyna nie powodowała hałasu po zamontowaniu i nie była luźno osadzona w zamontowanym elemencie, sprężynę należy zawsze skonstruować z naprężeniem wstępnym (VW) (obliczenie: długość L1 < jako długość L0).

    nlm_Druckfeder_Federweg_SEO

    Ugięcie robocze

    Ugięcie robocze to skok sprężyny zamontowanej bez naprężenia wstępnego.

    Długość bez obciążenia

    Długość zamontowanej sprężyny bez działającej na nią siły. Aby wydłużyć żywotność sprężyn dociskowych, na etapie produkcji są one dodatkowo poddawane obróbce cieplnej, piaskowane oraz obciążane wstępnie na wysokości bloku.

    Wysokości bloku

    Wysokość bloku to wysokość sprężyny, gdy zwoje znajdują się bezpośrednio obok siebie.

    Typy sprężyn dociskowych norelem

    Sprężyny śrubowe naciskowe dostępne są w czterech stopniach obciążenia oznaczonych różnymi grupami kolorów. Takie same długości i średnice sprężyn umożliwiają wymienność między różnymi stopniami obciążenia. W zależności od wymagań (jaka siła jest potrzebna) stosowany jest określony typ sprężyny.

    Asortyment norelem obejmuje następujące stopnie obciążeń, wytrzymałości i typy sprężyn: Długości, średnice, siła i kolor sprężyn są zgodne z normą ISO 10243. W tej normie określono m.in. wymiary montażowe i tolerancje dla sprężyn dociskowych o przekroju prostokątnym.

    Jako producent sprężyn dociskowych norelem oferuje, jak w przypadku wszystkich produktów w pełnym asortymencie lub w sklepie internetowym, odpowiednie dane CAD sprężyn ściskanych do pobrania lub na nośniku USB.

    Zakres zastosowania w budowie narzędzi, maszyn i urządzeń jest identyczny dla wszystkich sprężyn dociskowych.