Sprężyny gazowe marki norelem
Gdy konieczne jest kontrolowanie, wyhamowane lub przemieszczenie mas bez większego wysiłku, w technice konstrukcyjnej często stosuje sięsprężyny gazowe .
Z reguły sprężyny gazowe norelem są stosowane do amortyzowanych ruchów (otwieranie, zamykanie i przestawianie) klap, pokryw i osłon. Sprężyny gazowe dzięki wysokiej odporności na korozję i niewielkim potrzebom konserwacji są komfortowym rozwiązaniem dla konstruktorów maszyn. Sprężyny gazowe są często stosowane w następujących obszarach:
- budowa maszyn
- budowa przyrządów
- budowa instalacji
- przemysł meblowy
- urządzenia sportowe i place zabaw
- urządzenia AGD
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł spożywczy (wykonanie ze stali nierdzewnej)
Sprężyny gazowe norelem są wypełnione azotem i olejem. W wersji ze stali nierdzewnej olej spełnia wymogi rozporządzenia FDA 21 CFR 178.3570 „Lubricants with incidental food contact” (Smary mające sporadyczny kontakt z artykułami spożywczymi). Dzięki temu sprężyny gazowe ze stali nierdzewnej mogą być stosowane w przemyśle spożywczym. Sprężyny gazowe wytrzymują temperatury pracy od -20° do +80° Celsjusza. norelem napełnia sprężyny gazowe wymaganym ciśnieniem gazu zgodnie z wymaganiami klienta. Klient może zatem zamówić w firmie norelem bezpośrednio gotowy do instalacji produkt końcowy, korzystając z katalogu lub sklepu internetowego. Siły wydłużające sprężyn gazowych mogą być dodatkowo zmniejszane za pomocą zintegrowanego zaworu napełniającego. Tłoczysko sprężyny gazowej jest wykonane, w zależności od wykonania, ze stali lub stali nierdzewnej (1.4305). Średnica tłoczyska wynosi od 6 do 14 mm. Wartości skoku wynoszą od 40 do 400 mm. Sprężyny gazowe norelem wyposażone w obustronne gwinty przyłączeniowe. Oznacza to, że elementy przyłączeniowe można łatwo mocować po obu stronach sprężyny. Od czerwca 2018 roku norelem oferuje w swoim bogatym asortymencie również sprężyny gazowe ze stali nierdzewnej. Sprężyny ze stali nierdzewnej mają uniwersalne zastosowanie.
Regulowane amortyzatory norelem
Amortyzatory przemysłowe norelem przyjmują energię ruchomych (przyspieszonych) mas i dzięki tarciu wewnętrznego przepływu oleju przetwarzają energię kinetyczną w ciepło. A zatem amortyzatory działają zgodnie z podstawowym prawem zachowania energii. Wytworzona w ten sposób energia cieplna jest przekazywana do tzw. korpusu siłownika w amortyzatorze i odprowadzana do otoczenia. Amortyzatory przemysłowe szybko i delikatnie wyhamowują poruszające się masy. Dzięki temu nadają się do zastosowania w urządzeniach manipulacyjnych, jednostkach obrotowych i wychylnych, siłownikach liniowych i wielu innych zastosowaniach przemysłowych, w szczególności w automatyzacji.
Amortyzatory norelem są dostępne w wersji ze stali lub stali nierdzewnej. Są one gotowe do montażu i nie wymagają konserwacji. Wszystkie typy mają wbudowany ogranicznik krańcowy. Amortyzatory są zawsze dostępne w sklepie internetowym lub w katalogu jako regulowane warianty. Ich szczególną cechą jest elastyczność – amortyzatory można regulować za pomocą śruby regulacyjnej na spodzie amortyzatora i dzięki temu można je idealnie dopasować np. do zmieniających się warunków pracy. Seria amortyzatorów ze stali nierdzewnej jest napełniona olejem dopuszczonym do kontaktu z żywnością, spełniającym wymogi zastosowania w przemyśle spożywczym (USDA-H1). Seria jest wykonana z materiału 1.4404 (obudowa) lub 1.4125 (tłoczysko). Amortyzatory są przystosowane do pracy w zakresie temperatur od -50°C do +120°C. Wszystkie amortyzatory mają zintegrowany twardy zderzak. Dodatkowo ogranicznik końcowy można indywidualnie ustawić i dokładnie wyregulować za pomocą nakrętki oporowej.
Amortyzator gumowy norelem
Amortyzatory gumowe (znane również jako amortyzatory gumowo-metalowe, silentblocks lub amortyzatory Schwingmetall) norelem składają się z połączenia kauczuku naturalnego (elastomer) i komponentów metalowych, takich jak stal i stal nierdzewna. Amortyzatory gumowe są najczęściej stosowane jako tłumiki drgań lub jako zderzaki oporowe w budowie maszyn, ponieważ są to niedrogie i łatwe w montażu standardowe produkty. Amortyzatory gumowe pochłaniają energię kinetyczną i w ten sposób redukują nacisk, posuw lub drgania (tłumienie) w całym układzie. dlatego amortyzatory metalowo–gumowe często stosuje się w celu stłumienia ogranicznikiem końcowym uderzeń lub ruchów powtarzających się. Amortyzator gumowy znacznie zmniejsza amplitudę drgań. Zastosowanie jako „zderzak drzwiowy”, „bufor drzwiowy” lub jako stopka antywibracyjna to klasyczne zastosowania amortyzatorów gumowych w praktyce. Firma norelem oprócz różnych długości gwintu posiada w asortymencie również wiele różnych form i wersji wykonania buforów.
Wskazówka: Twardość gumy: twarda = 70° Shore średnia = 55° Shore miękka = 45° Shore Zakres temperatur: -30°C do +80°C. Amortyzatory gumowe norelem są zgodne z dyrektywą RoHS
Sprężyny śrubowe naciskowe norelem
Sprężyny śrubowe naciskowe wg ISO 10243 są poddawane obróbce termicznej, aby zapewnić jak najdłuższy okres użytkowania. Sprężyny śrubowe dopuszczają zarówno obciążenia zmienne i stałe o dużej wartości. Sprężyny mogą być stosowane w temperaturach roboczych do 230°. Klasyczne zakresy zastosowań to przemysł motoryzacyjny lub inżynieria procesowa. norelem ma w swoim portfolio cztery różne podstawowe wersje wykonania śrubowych sprężyn dociskowych ze stali chromowo-krzemowej:
- Wersja zielona dla lekkich obciążeń
- Wersja niebieska do średnich obciążeń
- Wersja czerwona do dużych obciążeń
- Wersja żółta do bardzo dużych obciążeń
Dokładne specyfikacje są podane w karcie danych na stronie szczegółów produktu.
Sprężyny elastomerowe norelem
W praktyce sprężyny elastomerowe są często stosowane do tłumienia hałasu powietrznego lub konstrukcyjnego. Sprężyny są bardzo trwałe, odporne na smary i oleje. Sprężyny elastomerowe norelem są zasadniczo dostępne w trzech różnych twardościach w skali Shore'a: 70 Shore A (czarne sprężyny) / 80 Shore A (żółte sprężyny) / 90 Shore A (czerwone sprężyny).
Sprężyny elastomerowe są niedrogie, nie wymagają konserwacji i wykazują długą żywotność Wszystkie sprężyny norelem są zgodne z dyrektywą RoHS.
Amortyzatory strukturalne norelem
Amortyzatory strukturalne są tanimi, bezobsługowymi elementami tłumiącymi, stosowanymi do tłumienia położeń krańcowych lub jako ograniczniki w obrabiarkach, osiach liniowych, instalacjach pneumatycznych i urządzeniach manipulacyjnych. Amortyzatory strukturalne norelem są przeznaczone zarówno do zastosowań ciągłych, jak i do zatrzymywania awaryjnego.
Zasadniczo istnieją dwie różne wersje wykonania amortyzatorów: promieniowa (miękka i twarda) i osiowa (miękka i twarda). Firma norelem sprzedaje amortyzatory strukturalne w formie gotowej do montażu ze specjalnym trzpieniem gwintowanym. Redukcja energii wynosi od 58% do 73%. Przy maksymalnej prędkości najazdu 5 m/s możliwe jest przejmowanie siły dynamicznej o wartości między 870 a 35190 niutonów. Amortyzatory strukturalne są odporne na działanie wody morskiej, chemikaliów, a nawet drobnoustrojów. Materiał, z którego są wykonane, nie wchłania wody. Zapobiega to pęcznieniu kopoliestrowego elastomeru. Twardość materiału 55D w skali Shore’a.