Wersja
Wersja standardowa ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko.
Wersja ze stali nierdzewnej niepowlekana.
Wersja ze stali nierdzewnej niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Wersja
Wersja standardowa ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko.
Wersja ze stali nierdzewnej niepowlekana.
Wersja ze stali nierdzewnej niepowlekana.
Wskazówka
Elementy poziomujące nastawne z podkładką wahliwą i nakrętką zabezpieczającą znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie montowane i poziomowane są silniki, agregaty, elementy napędowe i linie produkcyjne. Umożliwiają precyzyjne ułożenie podczas montażu skośnych powierzchni, do kąta nachylenia ok.4°. Nakrętka zabezpieczająca służy przy tym do zabezpieczania ustalonej wysokości.
Statyczne obciążenie dodatkowe F1 jest dostępne po odjęciu siły naprężenia (śruba 8.8, µ m = 0,125) od obciążenia całkowitego F.
Statyczne obciążenie dodatkowe F1 jest dostępne po odjęciu siły naprężenia (śruba 8.8, µ m = 0,125) od obciążenia całkowitego F.
Accessory
Podkładki wyrównawcze kuliste 07460.
Klucz hakowy z noskiem 96650, DIN 1810A rozszerzony.
Klucz hakowy z noskiem 96650, DIN 1810A rozszerzony.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.