Firma
Aktualności
Warunki dostawy
Do pobrania
Spis A-Z
Newsletter
PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Systemy i komponenty do budowy maszyn i urządzeń
27000
Głowice przegubowe
Głowice przegubowe
Nazwa
Głowica Przegubowa
Kołek
Składany Trzpień Sprężynowy
Łożysko Przegubowe
Materiał korpusu
IGUMID®
stal
stal automatowa
stal nierdzewna
stal po ulepszeniu cieplnym
D=Otwór montażowy
5
6
6 -0,008
8
8 -0,008
10
10 -0,008
12
12 -0,008
14
16
17
17 -0,008
18
20
20 -0,010
22
25
30
35
40
D1=Gwint
M04
M05
M05X0,8
M06
M06X1,0
M08
M08X1,25
M10
M10X1,25
M10X1,5
M12
M12X1,25
M12X1,75
M14
M14X2,0
M16
M16X1,5
M16X2,0
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22X1,5
M24X2,0
M30X2,0
M36X2
M36X2,0
M42X2
M42X2,0
Filtr
Podkategorie/stonę
23
z 23 podkategorii
Dociskacze szybkomocujące
Łatwe i niezawodne mocowanie przedmiotów obrabianych
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
23
z 23 podkategorii
Inni klienci również kupili
Filtr
Nazwa
Głowica Przegubowa
Kołek
Składany Trzpień Sprężynowy
Łożysko Przegubowe
Materiał korpusu
IGUMID®
stal
stal automatowa
stal nierdzewna
stal po ulepszeniu cieplnym
D=Otwór montażowy
5
6
6 -0,008
8
8 -0,008
10
10 -0,008
12
12 -0,008
14
16
17
17 -0,008
18
20
20 -0,010
22
25
30
35
40
D1=Gwint
M04
M05
M05X0,8
M06
M06X1,0
M08
M08X1,25
M10
M10X1,25
M10X1,5
M12
M12X1,25
M12X1,75
M14
M14X2,0
M16
M16X1,5
M16X2,0
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22X1,5
M24X2,0
M30X2,0
M36X2
M36X2,0
M42X2
M42X2,0
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!