PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal, kauczuk nitrylowy.
Wskazówka
Niski, antypoślizgowy klin niwelacyjny może być stosowany w przypadku obciążeń nieprzekraczających 2 ton.
Klin niwelacyjny zapewnia dużą powierzchnię stykową z wypustkami 1), wykonaną z nitrylu o twardości 80° w skali Shore'a.
Za pomocą płaskiego kątownika jednym obrotem śruby można zmienić wysokość klina niwelacyjnego o 0,15 mm.
Wulkanizowana warstwa antypoślizgowa o grubości 3 mm z nitrylu o twardości 80° w skali Shore'a 2) zapewnia trwałą izolację przed drganiami, dźwiękiem oraz rozkładającymi się mediami.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili