Materiał
Stal, korpus z tworzywa sztucznego, kotwa wklejana ze stali.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal, korpus z tworzywa sztucznego, kotwa wklejana ze stali.
Wskazówka
Do obciążenia regulacji na poziomie maks. 12 ton.
Kotwy do dużych obciążeń działają na zasadzie centralnych klinów podwójnych.
W przypadku centralnych klinów podwójnych wysokość podstawy maszyny jest regulowana nie jednym, lecz dwoma klinami. Ruch klinów jest zsynchronizowany i pozbawiony luzu.
Dzięki zastosowaniu klina podwójnego siła oddziałująca na mechanizm podnoszący jest dzielona na pół, a centralny punkt oparcia przez cały czas pozostaje stabilny.
Oparcie maszyny na kulistych podkładkach sferycznych pozwala na kompensację nierówności podłoża.
Przesunięcia poziome są eliminowane za sprawą tulei centrującej, która mocuje kotwę wklejaną, przykręcaną do podłogi.
Kotwy do dużych obciążeń działają na zasadzie centralnych klinów podwójnych.
W przypadku centralnych klinów podwójnych wysokość podstawy maszyny jest regulowana nie jednym, lecz dwoma klinami. Ruch klinów jest zsynchronizowany i pozbawiony luzu.
Dzięki zastosowaniu klina podwójnego siła oddziałująca na mechanizm podnoszący jest dzielona na pół, a centralny punkt oparcia przez cały czas pozostaje stabilny.
Oparcie maszyny na kulistych podkładkach sferycznych pozwala na kompensację nierówności podłoża.
Przesunięcia poziome są eliminowane za sprawą tulei centrującej, która mocuje kotwę wklejaną, przykręcaną do podłogi.
Zastosowanie
Klin niwelacyjny jest wykorzystywany m.in. do niwelowania ciężkich obrabiarek, frezarek do obróbki wysokoprędkościowej oraz obrabiarek wielostanowiskowych.
Uwaga
Aby nie przekroczyć podanych obciążeń regulacji, należy uwzględniać nie tylko przypadające obciążenie maszynowe. Konieczne jest natomiast zsumowanie wszystkich występujących obciążeń. Zaliczają się do nich obciazenia dynamiczne, obciążenia przemienne oraz naprężenia wstępne śruby sprężynującej (pręta kotwiącego).
Zakres dostawy
Gotowa kotwa wklejana M16X320 objęta zakresem dostawy.
Accessory
Podkładki dystansowe 27710-30-00904 i 27710-30-00906
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.