PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus aluminiowy, kotwa wklejana ze stali.
Wskazówka
Do obciążenia regulacji na poziomie maks. 7 ton. Kliny niwelacyjne mogą być wykorzystywane do mocowanie maszyn i urządzeń peryferyjnych. Są mocowane do podłogi za pomocą kotwy wklejanej.
Zakres dostawy
Gotowa kotwa wklejana M16X320 objęta zakresem dostawy.
Podkładka dystansowa (27710-30-10604) objęta zakresem dostawy.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili