Materiał
Korpus aluminiowy, powierzchnia stykowa z kauczuku nitrylowego.
Wersja
Montaż wolnostojący.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus aluminiowy, powierzchnia stykowa z kauczuku nitrylowego.
Wersja
Montaż wolnostojący.
Wskazówka
Niskie, antypoślizgowe kliny niwelacyjne mogą przyjmować obciążenie do 7 ton. Kulista powierzchnia stykowa z wulkanizowanego kauczuku nitrylowego o twardości 80° w skali Shore'a 1) pozwala na kompensację nierówności.
Naniesiona od spodu wulkanizowana warstwa antypoślizgowa z kauczuku nitrylowego o twardości 80° w skali Shore'a 1) zapewnia trwałą izolację przed drganiami, dźwiękiem oraz rozkładającymi się mediami.
Naniesiona od spodu wulkanizowana warstwa antypoślizgowa z kauczuku nitrylowego o twardości 80° w skali Shore'a 1) zapewnia trwałą izolację przed drganiami, dźwiękiem oraz rozkładającymi się mediami.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.