PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Systemy i komponenty do budowy maszyn i urządzeń
27000
Przeguby widełkowe
Przeguby widełkowe
Skrót oznaczenia
Element Współpracujący Z Przegubem Widełkowym
Kołek
Przegub Widełkowy
Składany Trzpień Sprężynowy
Materiał korpusu
stal
stal automatowa
stal nierdzewna
stal nierdzewna A2
D2
*M12X1,25
*M20
3,2
3,8
4
4,8
5
5,7
6
7,6
8
9
9,6
10
11,5
12
13,4
15,2
17,5
18
19
M3,5
M4
M5
M6
M8
M10
M10x1,25
M12
M12x1,25
M14
M14x1,5
M16
M16x1,5
M20
Filtr
Podkategorie/stonę
12
z 12 podkategorii
Dociskacze szybkomocujące
Łatwe i niezawodne mocowanie przedmiotów obrabianych
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
12
z 12 podkategorii
Inni klienci również kupili
Filtr
Skrót oznaczenia
Element Współpracujący Z Przegubem Widełkowym
Kołek
Przegub Widełkowy
Składany Trzpień Sprężynowy
Materiał korpusu
stal
stal automatowa
stal nierdzewna
stal nierdzewna A2
D2
*M12X1,25
*M20
3,2
3,8
4
4,8
5
5,7
6
7,6
8
9
9,6
10
11,5
12
13,4
15,2
17,5
18
19
M3,5
M4
M5
M6
M8
M10
M10x1,25
M12
M12x1,25
M14
M14x1,5
M16
M16x1,5
M20
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!