Materiał
Głowica widełkowa i sworznie ze stali 1.7225.
Wersja
Ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Głowica widełkowa i sworznie ze stali 1.7225.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Widełki zostały zaprojektowane specjalnie do głowic przegubowych. Wymiar C rozwarcia widełek został wybrany tak, aby umożliwić połączenie z głowicami przegubowymi.
Pasują do głowic przegubowych 27625, 27626, 27627 i 27628.
Pasują do głowic przegubowych 27625, 27626, 27627 i 27628.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Clevis joints for rod ends
Clevis joints provide secure connections in machine construction. They consist of a clevis combined with other fastening elements. Clevis joints are used to support linear thrust or tractive movements. They are also used for applications relating to cylinders or bearings.
Clevis joints are designed to fit rod ends so that they can be assembled together without any problems. norelem offers clevis joints in various versions. Clevis joints are available with either ball bearings or plain bearings. Both versions are available with an external and internal thread.
Clevis joints are designed to fit rod ends so that they can be assembled together without any problems. norelem offers clevis joints in various versions. Clevis joints are available with either ball bearings or plain bearings. Both versions are available with an external and internal thread.