PL
Wybierz język

Stopki, stopki maszynowe

Podkategorie/stonę
24 z 36 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    24 z 36 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Przegląd

      

    Duża nośność zapewniająca maksymalną stabilność – stopki wychylne norelem

               

    Stopki antywibracyjne i wychylne są istotnymi komponentami, stosowanymi w wielu obszarach produkcji przemysłowej. Są one też nazywane stopkami niwelującymi. Mimo że często nie są zauważane, odgrywają decydującą rolę dla stabilności, bezpieczeństwa i funkcjonalności maszyn oraz urządzeń.

    Stopki antywibracyjne są specjalnie zaprojektowanymi komponentami stojącymi, montowanymi pod maszynami i instalacjami. Służą one do utrzymania stabilności maszyny na ziemi, tłumienia wibracji oraz dokładnego wyrównania maszyny. Jest to ważne w szczególności w zastosowaniach przemysłowych, gdzie trzeba zapewnić bezpieczne warunki pracy.

    Stopki wychylne z kolei są często stosowane w elementach mebli i mniejszych urządzeniach. Umożliwiają regulację wysokości oraz wyrównanie na nierównych podłogach, aby nie dopuścić do przechylania i kołysania. Dzięki możliwościom dostosowania stopki antywibracyjne przyczyniają się do uzyskania równej i stabilnej powierzchni, co nie tylko poprawia estetykę, lecz również zwiększa funkcjonalność i bezpieczeństwo.

    Za pomocą stopek wychylnych norelem można perfekcyjnie ustawić maszyny, meble specjalne oraz różne instalacje dla przemysłu, laboratoriów, medycyny i biotechnologii. Stopki wyróżniają się następującymi właściwościami:

    • stabilna i obciążalna konstrukcja
    • możliwość szybkiego montażu
    • przetwarzanie wysokiej jakości

             

    Nasze stopki wychylne składają się z dwóch elementów: trzpienia gwintowanego i talerza. Te dwa komponenty mają tę wielką zaletę, że każdy trzpień gwintowany można połączyć z każdym talerzem. Co najważniejsze, po wciśnięciu do talerza trzpień gwintowany jest z nim mocno połączony.

    Przez możliwości połączenia stopki antywibracyjne mogą być indywidualnie zestawiane w zależności od zakresu zastosowania. Nie dziwi więc, że stopki są stosowane w budowie maszyn i urządzeń oraz w przemyśle meblowym, np. do produkcji krzeseł biurowych.

    Już teraz uzyskaj bezpłatnie dane CAD stopek wychylnych i antywibracyjnych! Pobierz dokładne modele CAD i zintegruj je bezpośrednio ze swoim projektem.

                  

    Rodzaje stopek wychylnych

        

    Główne zadania stopek antywibracyjnych i wychylnych polegają na zapewnieniu stabilności i wyrównania, tłumieniu wibracji, a tym samym wydłużeniu okresu użytkowania ustawionych obiektów. W szczególności w otoczeniach przemysłowych, gdzie ciężkie maszyny stoją na nierównych lub drgających podłogach, stopki antywibracyjne mogą stanowić różnicę między bezpieczną, wydajną eksploatacją, a potencjalnymi awariami lub uszkodzeniami.

           

    Asortyment norelem obejmuje 30 różnych rodzajów produktów z tej kategorii. Za sprawą różnych talerzyków oraz ich różnorodnych wersji możliwe jest wykorzystywanie wielu kombinacji. Stopki niwelujące można uzyskać dla swojego indywidualnego przeznaczenia.

    Naszą ofertę uzupełnia osprzęt taki jak stopki antywibracyjne, amortyzatory drgań lub nasadki.

            

    Stopki wychylne norelem w większości wykonane są z metalu, ponieważ muszą zapewniać wysoką stabilność i utrzymywać duże obciążenia. Często stosowanymi materiałami są stal, stal nierdzewna, cynkowy odlew ciśnieniowy i aluminium.

    Nasadki końcowe lub talerzyki radełkowane są wykonane z tworzywa sztucznego. Płytka antypoślizgowa z elastomeru termoplastycznego od razu zapobiega ewentualnemu ślizganiu stopek wychylnych.

           

    Stopki wychylne do maszyn i innych instalacji przemysłowych dostępne są w wielu różnych wykonaniach, z gwintem lub:

           

    Jako wykonanie specjalne należy wyróżnić stopki wychylne Hygienic DESIGN ze stali nierdzewnej. Mają one podwójne uszczelnienie zwoju gwintu oraz specjalne uszczelnienie na przegubie wrzeciona. Takie stopki antywibracyjne są przeznaczone specjalnie do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Za sprawą Hygienic DESIGN stopki są one łatwe w czyszczeniu i zapobiegają przywieraniu zabrudzeń i zarazków.

              

          

    Zalety stopek wychylnych i antywibracyjnych

           

    Stopki antywibracyjne i wychylne są głównymi elementami w konstrukcji i ustawieniu maszyn, urządzeń oraz mebli. Mimo że często znajdują się w tle, mają decydujące znaczenie dla stabilności, wyrównania i trwałości tych obiektów. Ich znaczenie widać w szczególności po licznych zaletach.

    • Wysoka obciążalność: stopki antywibracyjne są zaprojektowane specjalnie do utrzymywania wysokich obciążeń i dlatego są idealne do ciężkich maszyn oraz zastosowań przemysłowych. Zapewniają stabilne podparcie i zapobiegają przeginaniu oraz drganiu dużych urządzeń.
    • Łatwy i szybki montaż: prosta instalacja stopek wychylnych i antywibracyjnych skraca nakład czasu oraz koszty pracy. Nieskomplikowany montaż umożliwia szybkie uruchomienie oraz minimalizuje czas awarii. Dzięki zastosowaniu części standardowych wymiana części eksploatacyjnych jest możliwa bez problemów. Dzięki temu można szybciej pozyskiwać i łatwiej montować części zamienne.
    • Różnorodne możliwości dostosowania: stopki wychylne są dostępne w wielu wielkościach, formach i materiałach. Ta elastyczność umożliwia wybór pasujących stopek do różnych zastosowań i wymagań, do wrażliwego wyposażenia lub solidnych maszyn przemysłowych.
    • Tłumienie wibracji: niektóre stopki wychylne są wyposażone w specjalne elementy tłumiące, pochłaniające wibracje. Zmniejsza to zużycie maszyn i minimalizuje hałas, dzięki czemu w otoczeniu pracy jest ciszej i bezpieczniej.
    • Możliwość łączenia: stopki wychylne i antywibracyjne można często łączyć bez problemu z innymi komponentami, jak amortyzatory drgań, płytki montażowe lub elementy mocujące. Zapewnia to dodatkową elastyczność konstrukcji i dostosowanie maszyn oraz urządzeń.
    • Łatwe czyszczenie i konserwacja: większość stopek wychylnych i antywibracyjnych jest skonstruowanych tak, że są łatwe w czyszczeniu i wymagają niewielkiej konserwacji. Przyczynia się to do utrzymania higieny oraz zminimalizowania kosztów eksploatacji.

             

    Nasze wykonanie specjalne „stopki wychylne Hygienic DESIGN” wyróżniają się przy tym w szczególności. Stopki wychylne wyróżniają się wysoką jakością powierzchni oraz są przystosowane do instalacji i przyrządów w technice medycznej, biotechnologii oraz badaniach. Ponadto są one wykorzystywane w branży spożywczej, przez producentów napojów oraz w browarach i mleczarniach.

            

    Wybór właściwych stopek wychylnych

         

    Wybór właściwych stopek wychylnych ma kluczowe znaczenie dla stabilności, funkcjonalności i trwałości maszyn. Znaczenie ma tu wiele czynników, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji.

        

    Przede wszystkim kluczową rolę odgrywa rodzaj maszyny. Różne maszyny mają różne wymagania dla stopek wychylnych pod względem wielkości oraz wymagań obciążenia. Dlatego ważne jest wybranie stopek wychylnych dostosowanych optymalnie do danej maszyny.

          

    Kolejnym elementem jest obciążenie i nośność stopek wychylnych. Stopki wychylne muszą być w stanie bezpiecznie utrzymać ciężar maszyny. Ważne jest dokładne obliczenie maksymalnego obciążenia wywieranego na stopki wychylne i zapewnienie zgodności wybranych stopek z wymaganiami. Przeciążenie może spowodować uszkodzenia nie tylko stopek wychylnych, lecz również maszyny.

           

    Warunki otoczenia, w których stosowane są stopki wychylne, mają również duże znaczenie. W otoczeniach wilgotnych lub korozyjnych korzystne są materiały odporne na korozję, takie jak stal nierdzewna. Do skrajnych temperatur lub obszarów o dużym obciążeniu wymagane są szczególnie solidne i odporne modele.

          

    Wybór materiału ma również decydujące znaczenie. Materiały takie jak stal, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne lub guma mają różne właściwości i obszary użycia. Należy wybrać materiał odpowiedni do konkretnych wymagań danego zastosowania.

          

    Montaż i konserwacja powinny zostać również uwzględnione. Stopki wychylne powinny być łatwe w instalacji, aby zminimalizować nakład przy montażu oraz związane z tym koszty. Ponadto czyszczenie i konserwacja stopek wychylnych powinny być możliwe bez komplikacji, aby koszty eksploatacji utrzymać na niskim poziomie i zapewnić długi okres użytkowania.

        

    Wreszcie zaleca się uzyskanie informacji o zgodności stopek wychylnych z innymi komponentami systemu. Dobra zgodność zapewnia płynną integrację z istniejącą strukturą oraz redukuje ryzyko problemów w trakcie eksploatacji.

              

    Poprzez uwzględnienie tych czynników można zapewnić, że wybrane stopki wychylne będą optymalnie pasować do wymagań.

                     

    Stopki wychylne norelem

    W naszym sklepie online znaleźć można duży wybór i liczne warianty stopek wychylnych pasujące do różnych zastosowań i środowisk pracy. Poza stopkami wychylnymi i antywibracyjnymi posiadamy w ofercie ponad 100 000 części standardowych i elementów do maszyn.

            

    Postrzegamy siebie jako innowacyjnego partnera i dostawcę rozwiązań dla techników, konstruktorów i inżynierów.

             

    Korzystaj z naszej wiedzy i postaw na stopki antywibracyjne norelem! Pozostajemy do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań!