PL
Wybierz język
4 Wynik

Opis

Materiał
Stopka poziomująca, trzpień gwintowany – stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Nakładka gumowa (NBR) 80 w skali Shore’a.
Wersja
Talerzyk i trzpień gwintowany – stal ocynkowana.
Tarcza dolna ze stali nierdzewnej, polerowana.
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej, niepowlekany.
Powłoka gumowa wulkanizowana, czarna.

Wskazówka
Stopki poziomujące ze stali lub stali nierdzewnej z trzpieniem gwintowanym i gumową podstawą. Solidna powłoka gumowa jest na stałe przymocowana do blaszanego talerzyka metodą wulkanizacji. Powłoka gumowa charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża. Tłumi dźwięki oraz drgania.

Podane w tabeli wartości obciążenia oparte są na serii eksperymentów, podczas których obciążenie statyczne było przykładane prostopadle do talerzyka w środkowym punkcie przekroju trzpienia. Podane wartości nie uwzględniają oddziałujących promieniowo sił powstających podczas drgań lub innych wstrząsów wpływających na obciążalność.

W przypadku stopek ze stali nierdzewnej przy rozmiarze trzpienia większym niż M16 zaleca się stosowanie klucza o rozwarciu regulowanym.

Dostawa z dopasowaną nakrętką.

Inni klienci również kupili