{"product":{"productId":"agid.23991","price":329.85,"name":"Stopki wahliwe w wersji Hygienic DESIGN"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stopka poziomująca i trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4301.
Powłoka gumowa (NBR) 85 Shore +/-5, atestowana FDA.
Uszczelka gumowa z silikonu, atestowana FDA.
Wersja
Stopka poziomująca, wypolerowana na wysoki połysk.
Trzpień gwintowany, niepowlekany.
Nakładka gumowa czarna.
Uszczelka gumowa niebieska.
Trzpień gwintowany, niepowlekany.
Nakładka gumowa czarna.
Uszczelka gumowa niebieska.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Stopki wahliwe w wersji Hygienic DESIGN, forma A
od
329,85 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Stopki wahliwe w wersji Hygienic DESIGN, forma B
od
349,68 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stopka poziomująca i trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4301.
Powłoka gumowa (NBR) 85 Shore +/-5, atestowana FDA.
Uszczelka gumowa z silikonu, atestowana FDA.
Wersja
Stopka poziomująca, wypolerowana na wysoki połysk.
Trzpień gwintowany, niepowlekany.
Nakładka gumowa czarna.
Uszczelka gumowa niebieska.
Trzpień gwintowany, niepowlekany.
Nakładka gumowa czarna.
Uszczelka gumowa niebieska.
Wskazówka
Certyfikowane zgodnie z 3-A Sanitary Standard.
Wysoka jakość powierzchni i podwójne uszczelnienie zwoju gwintu oraz uszczelnienie specjalne na przegubie trzpienia stopki antywibracyjnej zapobiegają przywieraniu brudu i do minimum ograniczają czas potrzebny na czyszczenie.
Stopka antywibracyjna w stanie dostawy jest opatrzona logiem 3-A.
Wysoka jakość powierzchni i podwójne uszczelnienie zwoju gwintu oraz uszczelnienie specjalne na przegubie trzpienia stopki antywibracyjnej zapobiegają przywieraniu brudu i do minimum ograniczają czas potrzebny na czyszczenie.
Stopka antywibracyjna w stanie dostawy jest opatrzona logiem 3-A.
Zastosowanie
Stopka antywibracyjna jest przeznaczona specjalnie do maszyn, instalacji i aparatów w przemyśle spożywczym, browarniczym, mleczarskim, i farmaceutycznym.
Wskazówka dotycząca planu
1) Zakres przestawny
Accessory
Pokrycie gwintu 27791-10.