Materiał
Talerzyk – termoplast wzmocniony granulatem szklanym.
Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.
Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.
Wersja
czarny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Talerzyki do stopek wahliwych, antystatyczne, forma A
od
14,28 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Talerzyki do stopek wahliwych, antystatyczne, forma B
od
24,44 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Talerzyk – termoplast wzmocniony granulatem szklanym.
Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.
Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego lub głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem gwintowanym lub każdą głowicą kulową.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.
Odpowiednie wałki z gwintem – patrz 27810.
Odpowiednie główki – patrz 27811.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.
Odpowiednie wałki z gwintem – patrz 27810.
Odpowiednie główki – patrz 27811.
Bezpieczeństwo
Produkty ESD mogą być stosowane także w urządzeniach, częściach i systemach ochronnych w strefach zagrożenia wybuchem.
Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu.
Aby zapewnić ochronę osobom pracującym w strefach zagrożenia wybuchem, producent i operator urządzenia muszą stosować dyrektywy ATEX i spełniać ich wymogi.
Te produkty ESD zostały sprawdzone pod kątem przewodnictwa elektrycznego przez TÜV Süd.
Grupy docelowe:
Producenci, których urządzenia muszą spełniać wymogi dyrektywy produktowej ATEX 2014/34/UE.
Operatorzy urządzeń, którzy zobowiązani są spełniać wymogi dyrektywy operacyjnej ATEX 1999/92/WE.
Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu.
Aby zapewnić ochronę osobom pracującym w strefach zagrożenia wybuchem, producent i operator urządzenia muszą stosować dyrektywy ATEX i spełniać ich wymogi.
Te produkty ESD zostały sprawdzone pod kątem przewodnictwa elektrycznego przez TÜV Süd.
Grupy docelowe:
Producenci, których urządzenia muszą spełniać wymogi dyrektywy produktowej ATEX 2014/34/UE.
Operatorzy urządzeń, którzy zobowiązani są spełniać wymogi dyrektywy operacyjnej ATEX 1999/92/WE.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A bez otworu mocującego, bez podkładki antypoślizgowej
Forma B bez otworu mocującego, z podkładką antypoślizgową
Forma B bez otworu mocującego, z podkładką antypoślizgową
Threaded spindles and plates for swivel feet
Swivel feet consist of two components: a threaded spindle and a plate. Swivel feet have the significant advantage that each threaded spindle can be combined with any plate, meaning they can be customised for a particular field of application.
norelem offers both steel and stainless-steel swivel feet.
Assembly
The ball head is tapped vertically into the swivel foot plate using a soft-face hammer. There is also the option to screw the swivel foot to the floor. Both closed fastening holes can be opened using a punch.norelem offers both steel and stainless-steel swivel feet.