PL
Wybierz język
4 Wynik

Opis

Materiał
Talerzyk – termoplast wzmocniony granulatem szklanym.
Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego lub głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem gwintowanym lub każdą głowicą kulową.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.
Odpowiednie wałki z gwintem – patrz 27810.
Odpowiednie główki – patrz 27811.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A bez otworu mocującego, bez podkładki antypoślizgowej
Forma B bez otworu mocującego, z podkładką antypoślizgową
Forma C z otworem mocującym (zamkniętym), bez podkładki antypoślizgowej
Forma D z otworem mocującym (zamkniętym), z podkładką antypoślizgową

1) od Ø talerzyka 80

Inni klienci również kupili

Threaded spindles and plates for swivel feet

Swivel feet consist of two components: a threaded spindle and a plate. Swivel feet have the significant advantage that each threaded spindle can be combined with any plate, meaning they can be customised for a particular field of application.

Assembly

The ball head is tapped vertically into the swivel foot plate using a soft-face hammer. There is also the option to screw the swivel foot to the floor. Both closed fastening holes can be opened using a punch.
 
norelem offers both steel and stainless-steel swivel feet.