PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Talerzyk – stal nierdzewna 1.4301.

Rdzeń – termoplast PA.

Podkładka gumowa – TPE.

Wersja
Talerzyk z połyskiem.
Podładka gumowa, szara z przylgą., Twardość 70 shore A.
Zakres stosowania od -20 °C do +100 °C.
Wskazówka
Talerzyki ze stali nierdzewnej charakteryzują się tym, że podkładka gumowa jest wyciskana razem z talerzykiem ze stali nierdzewnej i rdzeniem PA. Podkładka gumowa jest odporna na olej i wodę (do 60° C). Dodatkowo jest ona wyposażona w ochronę antybakteryjną i antymikrobiologiczną i dlatego doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym.

Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego lub głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem gwintowanym lub każdą głowicą kulową.
Odpowiednie wałki z gwintem – patrz 27810.
Odpowiednie główki – patrz 27811.
Wskazówka dotycząca planu
1) Rdzeń PA
2) Nakładka gumowa
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili