PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna 1.4305.

Podkładka tłumiąca drgania – elastomer PUR (Sylomer V12).

Wersja
Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy, czarna powłoka proszkowa. Talerzyk – stal nierdzewna z połyskiem. Szara podkładka tłumiąca drgania, przyklejona, antypoślizgowa. Zakres odporności termicznej od -30 °C do +70 °C.
Wskazówka

Podana w tabeli obciążalność jest wartością zalecaną, której stałe obciążenie statyczne na element tłumiący drgania nie powinno przekroczyć.
To obciążenie statyczne odpowiada dociskowi 0,4 N/mm², który pozwala materiałowi uzyskać optymalne właściwości tłumiące drgania. Przy tym uwzględniono, że podczas obciążenia dynamicznego dochodzi do dodatkowego docisku dochodzącego do 0,6 N/mm².
Podkładka izolacyjna tłumi drgania, zapobiegając ześlizgnięciu się stopki wahliwej.

Stopki wahliwe składają się z talerzyka i wrzeciona gwintowanego albo głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym wrzecionem gwintowanym bądź głowicą kulową.
Odpowiednie wrzeciona gwintowane – patrz 27810.
Odpowiednie główki kuliste – patrz 27811.

Wskazówka dotycząca planu
1) Płyta izolacyjna
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili