PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Wersja stalowa:
talerzyk – stal do ulepszania cieplnego, kulka – stal automatowa.
Wersja ze stali nierdzewnej:
talerzyk dociskowy i kulka – nierdzewne.

Podkładka tłumiąca drgania – elastomer PUR (Sylomer V12).
Wersja
Wersja stalowa:
kulka – utwardzona dyfuzyjnie, oksydowana. Talerzyk – oksydowany.
Wersja ze stali nierdzewnej:
z połyskiem.

Szara podkładka tłumiąca drgania, przyklejona, przeciwpoślizgowa.
Zakres odporności termicznej od -30 °C do +70 °C.
Wskazówka

Podana w tabeli obciążalność jest wartością zalecaną, której stałe obciążenie statyczne na element tłumiący drgania nie powinno przekroczyć.
To obciążenie statyczne odpowiada dociskowi 0,4 N/mm², który pozwala materiałowi uzyskać optymalne właściwości tłumiące drgania. Przy tym uwzględniono, że podczas obciążenia dynamicznego dochodzi do dodatkowego docisku dochodzącego do 0,6 N/mm².
Podkładka izolacyjna tłumi drgania, zapobiegając ześlizgnięciu się talerzyka przegubowego.
Stopki dociskowe (bez tłumienia drgań) patrz 07144.

Wskazówka dotycząca planu
1) Płyta izolacyjna
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili