Materiał
Talerzyk – termoplast, cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna 1.4305.
Podkładka antypoślizgowa, elastomer termoplastyczny.
Podkładka antypoślizgowa, elastomer termoplastyczny.
Wersja
Talerzyk – czarny termoplast.
Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy ocynkowany na niebiesko.
Talerzyki – stal nierdzewna z połyskiem.
Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy ocynkowany na niebiesko.
Talerzyki – stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Talerzyki do stopek wahliwych ECO, typ A
od
4,55 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Talerzyki do stopek wahliwych ECO, typ B
od
7,08 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Talerzyk – termoplast, cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna 1.4305.
Podkładka antypoślizgowa, elastomer termoplastyczny.
Podkładka antypoślizgowa, elastomer termoplastyczny.
Wersja
Talerzyk – czarny termoplast.
Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy ocynkowany na niebiesko.
Talerzyki – stal nierdzewna z połyskiem.
Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy ocynkowany na niebiesko.
Talerzyki – stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Stopki wychylne ECO składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.
Dobór trzpieni gwintowanych – patrz 27832.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.
Dobór trzpieni gwintowanych – patrz 27832.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A, bez podkładki antypoślizgowej
Forma B, z podkładką antypoślizgową
Forma B, z podkładką antypoślizgową
Threaded spindles and plates for levelling feet
Levelling feet consist of two components: a threaded spindle and a plate. Levelling feet have the significant advantage that each threaded spindle can be combined with any plate, meaning they can be customised for a particular field of application. Care must be taken that the threaded spindle is pressed in firmly. Levelling feet are used in machine and plant construction as well as in the furniture industry, for example in office chairs.
Potential slippage due to the absorption of vibrations is prevented through the anti-slip plate.
norelem offers threaded spindles and plates for levelling feet in various versions.
Potential slippage due to the absorption of vibrations is prevented through the anti-slip plate.
norelem offers threaded spindles and plates for levelling feet in various versions.