Materiał
Korpus z termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym.
Trzpień i podkładka ze stali.
Trzpień i podkładka ze stali.
Wersja
Korpus czarny.
Trzpień i podkładka ocynkowane.
Trzpień i podkładka ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus z termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym.
Trzpień i podkładka ze stali.
Trzpień i podkładka ze stali.
Wersja
Korpus czarny.
Trzpień i podkładka ocynkowane.
Trzpień i podkładka ocynkowane.
Wskazówka
Nóżki nastawne najlepiej nadają się do stołów i lekkich przyrządów. Wysokość nóżki można nastawić bezstopniowo pokręcając nakrętkę ręką lub kluczem. Wpusty korpusu centrują i uniemożliwiając jego przekręcenie. Używając nakrętek prostokątnych (kamieni), można mocować nóżki w rowkach profili aluminiowych unikając wiercenia i gwintowania.
Wskazówka dotycząca planu
1) Końcówka
2) Nakrętka
2) Nakrętka
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Slot keys and levelling feet
As with T-nuts and hammer-head screws, slot keys are twisted into the profile slot and so can be subsequently inserted into existing systems. Thanks to the spring-mounted ball bearing, the slot key can be inserted into and removed from the profile slot. Provided the correct position is found, the slot key is fixated.
Slot keys are often used in conjunction with levelling feet. This allows levelling feet to be secured easily to aluminium profiles using slot keys without having to drill any holes. Tool feet can easily be adjusted increment-free manually or using tools. Typical applications include tables or more lightweight equipment.
norelem offers slot keys and levelling feet in various versions.
Slot keys are often used in conjunction with levelling feet. This allows levelling feet to be secured easily to aluminium profiles using slot keys without having to drill any holes. Tool feet can easily be adjusted increment-free manually or using tools. Typical applications include tables or more lightweight equipment.
norelem offers slot keys and levelling feet in various versions.