PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Zawias i osłona – termoplast PA wzmocniony włóknem szklanym.
Oś – stal nierdzewna.
Wersja
Zawias i osłony – czarne.
Oś – z połyskiem.
Wskazówka
Zawiasy są wyposażone w zatrzask. Zatrzaskuje on się w czterech pozycjach, w ten sposób trzymając drzwi i klapy otwarte lub pewnie zamknięte. Zawiasy dostępne są z noskami prowadzącymi do profili aluminiowych lub bez nich.

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili

Hinges plastic, detent

Hinges are ideal for many applications as widely divers as e.g. furniture manufacturing, industry or constructions machinery. For instance, plastic hinges with a detent function are used on doors made from Makrolon®. The detent function enables the door to be locked in two certain positions preventing it from closing or opening on its own. These hinges also have a tab allowing them to be located in a groove or slot. The range of hinges from norelem is very diverse. They include Weldable hinges, Angular hinges with counterbore and Steel or stainless steel spring hinges. The customer has a wide range to choose from.