Materiał
Odlew ciśnieniowy z aluminium
Oś – stal nierdzewna.
Oś – stal nierdzewna.
Wersja
Zawias srebrny powlekany proszkowo.
Oś niepowlekana.
Oś niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Odlew ciśnieniowy z aluminium
Oś – stal nierdzewna.
Oś – stal nierdzewna.
Wersja
Zawias srebrny powlekany proszkowo.
Oś niepowlekana.
Oś niepowlekana.
Wskazówka
Zawiasy z elementami płaskimi i profilami aluminiowymi.
Zawias może być wyposażony w plastikową nasadkę na trzpieniu nośnym.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zawias może być wyposażony w plastikową nasadkę na trzpieniu nośnym.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Na zapytanie
Zawiasy z noskami prowadzącymi (szerokość 5, 6, 8, 10, 12 und 14) do profili aluminiowych.
Możliwość zestawiania skrzydełek o różnej długości.
Możliwość zestawiania skrzydełek o różnej długości.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.