norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4401.Wskazówka:Zawiasy do drzwi wewnętrznych.
Zawiasy mogą być stosowane z prawej lub z lewej strony.
Ze względu na niewidoczny spawany trzpień, wszystkie zawiasy są zabezpieczone przed zniszczeniem.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 27875-03 Zawiasy ze stali nierdzewnej 251 kB

Rysunki

Zawiasy ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAA1A2A3A4B

B1DD1SHCADOsp.CenaZamów
27875-03-052112124212,512,52121402510,25,2510,6 14,63 €
27875-03-0625151550151525255030126,2612,5 16,56 €
27875-03-0831181863181831,531,5603615,38,3816,6 19,80 €
27875-03-0625281563152825385030126,2612,5 18,50 €
27875-03-0638282876282838385030126,2612,5 19,50 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl