Materiał
Stal nierdzewna 1.4571.
Wersja
satynowana i polerowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4571.
Wersja
satynowana i polerowana.
Wskazówka
Zawias przykręcany do drzwi wewnętrznych, przykręcany od zewnątrz, trzpień gwintowany umożliwia regulację wysokości o ±4 mm. Zawartość tytanu w stali nierdzewnej 1.4571 podwyższa odporność na korozję. Kąt otwarcia wynosi maks. 180°.
Wskazówka dotycząca planu
1) Trzpień gwintowany M4, DIN 916
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.