Materiał
Stal, osie i elementy złączne z anodowanego aluminium.
Stal nierdzewna 1.4404, osie i elementy złączne z anodowanego aluminium.
Stal nierdzewna 1.4404, osie i elementy złączne z anodowanego aluminium.
Wersja
Ocynkowane.
Z połyskiem.
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal, osie i elementy złączne z anodowanego aluminium.
Stal nierdzewna 1.4404, osie i elementy złączne z anodowanego aluminium.
Stal nierdzewna 1.4404, osie i elementy złączne z anodowanego aluminium.
Wersja
Ocynkowane.
Z połyskiem.
Z połyskiem.
Wskazówka
Zawiasy są odporne na zginanie i skręcanie.
Kąt rozwarcia jest zależny od grubości drzwi:
- grubość materiału maks. 2 mm: kąt rozwarcia 125°
- grubość materiału maks. 8 mm: kąt rozwarcia 110°
- grubość materiału maks. 13 mm: kąt rozwarcia 100°
Kąt rozwarcia jest zależny od grubości drzwi:
- grubość materiału maks. 2 mm: kąt rozwarcia 125°
- grubość materiału maks. 8 mm: kąt rozwarcia 110°
- grubość materiału maks. 13 mm: kąt rozwarcia 100°
Montaż
- Do montażu wpuszczanego lub od góry
- Do montażu z prawej albo lewej strony.
- Do stosowania w poziomie lub w pionie.
- Do montażu z prawej albo lewej strony.
- Do stosowania w poziomie lub w pionie.
Wskazówka dotycząca planu
1) montaż wpuszczany
2) montaż od góry
2) montaż od góry
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.