Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Sprężyna naciągowa ze stali nierdzewnej.
Sprężyna naciągowa ze stali nierdzewnej.
Wersja
Stal niepowlekana lub ocynkowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 180 mm, sprezyna zamknieta
od
116,39 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 180 mm, sprezyna zamykajaca
od
116,39 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Sprężyna naciągowa ze stali nierdzewnej.
Sprężyna naciągowa ze stali nierdzewnej.
Wersja
Stal niepowlekana lub ocynkowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Zawiasy – wykonanie walcowane.
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny otwierający:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Moment obrotowy sprężyny zamykający:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
Forma A: bez otworów
Forma B: z otworami
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny otwierający:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Moment obrotowy sprężyny zamykający:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
Forma A: bez otworów
Forma B: z otworami
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.