norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium 6060 T5.
Zaślepka PA 6,6.
Wersja:Czarny anodowany.
Bezbarwny anodowany.
Wskazówka:Zawiasy posiadają zintegrowaną sprężynę naciągową ze stali nierdzewnej. Umożliwia ona automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi i klap.
Kąt otwarcia 270°.

Moment obrotowy sprężyny – otwieranie:
M(0°) : 0,92 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 0,44 Nm

Mocowanie za pomocą śrub z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 7991.
Zakres temperatury:od -20°C do +80°CCechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 27907-02 Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,9 Nm, wersja długa 187 kB
 Technical information for spring hinges 167 kB

Rysunki

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,9 Nm, wersja długa

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1Kolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
AA1BB1D

D1SCADOsp.CenaZamów
27907-02-3512001sprezyna otwierającaczarnyanodowany3521120303,5103,3 51,16 €
27907-02-351200sprezyna otwierającabezbarwnyanodowany3521120303,5103,3 49,14 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83