PL
Wybierz język
3 Wynik

Opis

Materiał
Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Pokrywa obudowy z tworzywa samogasnącego.
Trzpienie zawiasów z ciśnieniowego odlewu cynkowego/stali C45.
Zestyki ze stopu srebra z niklem 10.
Wskazówka
Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa służą do kontroli ustawienia drzwi i kołpaków ochronnych oraz klap zabezpieczających. Kontrola urządzenia zabezpieczającego ma miejsce bezpośrednio w zawiasie.
Kąt przestawienia w przypadku wersji wykonania z domyślnym ustawieniem wstępnym można dowolnie zmienić w całym obszarze roboczym. Przyrząd pomocniczy zapewnia szybkie wyregulowanie drzwi i słupków.

Zawiasy dodatkowe wyglądają tak samo oraz mają takie same wymiary jak zawiasowe wyłączniki bezpieczeństwa.

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zastosowanie
- budowa maszyn specjalnych
- przemysł elektryczny
- maszyny pakujące
- ogrodzenia/ systemy profilowe
- obrabiarki
- technologia pomiarowa, procesów przetwórczych, doświadczalna i laboratoryjna
Montaż
Śruby z łbem walcowym 4 x M6 DIN 7984 lub DIN EN ISO 4762
Moment dokręcania 4,3 Nm
Ogólne informacje dot. montażu znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi.
Zalety
- Nadają się do zabezpieczenia klap wahadłowych
- Minimalny nakład montażowy na powszechnie używanych profilach aluminiowych
- Optymalna integracja w konstrukcję otoczenia
- Skuteczna ochrona przed manipulacją
- Minimalne zużycie mechaniczne

Inni klienci również kupili