- Obszary zastosowania: budowa maszyn, pojemników, pojazdów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporność na starzenie
- Odporność termiczna do 100°C
- Odporność na ciśnienie do 10 bar
Opis
Materiał
Korpus z tworzywa termoplastycznego – poliamid.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR).
Reflektor z aluminium.
Śruba i nakrętka sześciokątna ze stali.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR).
Reflektor z aluminium.
Śruba i nakrętka sześciokątna ze stali.
Wersja
Korpus przezroczysty o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na starzenie i odporności termicznej – dla oleju do 100°C.Odporność na ciśnienie przy temp. 20 °C - 10 bar, przy 60 °C - 8 bar.
Reflektor biały lakierowany, czarna kreska lub skala.
Śruba i nakrętka sześciokątna, ocynkowane.
Wskazówka
Wskaźniki mogą być montowane w sposób pokazany na rysunku lub bezpośrednio w gwintowane otwory w ścianie. Rozstaw otworów = L1 ±0,3.
Maksymalny moment dokręcania śrub mocujących wynosi 5 Nm.
Maksymalny moment dokręcania śrub mocujących wynosi 5 Nm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Uszczelka płaska
2) Oring
2) Oring
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.