- Obszary zastosowania: budowa maszyn, pojemników, pojazdów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporność na starzenie
- Odporność termiczna do 90°C
- Odporność na rozpuszczalniki i środki przeciw zamarzaniu
Opis
Materiał, wersja
Korpus – przezroczysty poliamid o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na starzenie; odporność termiczna: dla oleju do 100 °C, dla wody do 70 °C; odporny na rozpuszczalniki, ale nie na alkohol.
Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.
Reflektor – białe tworzywo sztuczne.
Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.
Reflektor – białe tworzywo sztuczne.
Na zapytanie
Uszczelka gumowa (NBR).
Wskazówka dotycząca planu
1) Uszczelka płaska
2) Znak kontrolny
3) Reflektor
2) Znak kontrolny
3) Reflektor
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.