- Obszary zastosowania: budowa maszyn, pojemników, pojazdów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporność na starzenie
- Odporność termiczna do 90°C
- Odporność na rozpuszczalniki i środki przeciw zamarzaniu
Opis
Materiał
Korpus z tworzywa termoplastycznego – poliamid.
Reflektor z tworzywa sztucznego.
Reflektor z tworzywa sztucznego.
Wersja
Korpus przezroczysty o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporny na starzenie i działanie temperatury do 90 °C, odporny na rozpuszczalniki, ale nie na alkohol.
Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.
Reflektor biały.
Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.
Reflektor biały.
Na zapytanie
Uszczelka gumowa (NBR).
Wskazówka dotycząca planu
1) Uszczelka płaska
2) Znak kontrolny
3) Reflektor
2) Znak kontrolny
3) Reflektor
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.