norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Elastomer, miękki poliuretan.Wersja:Czerwone.Wskazówka:Uszczelnienie podwójną wargą gwarantuje szczelność do 2-3 barów. Ponadto chroni przed wnikaniem lakieru w trakcie malowania.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 28018 Korki gwintowane 106 kB

Rysunki

Korki gwintowane

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1LL1StatusCADOsp.CenaZamów
28018-01816,2G1/8810wychodzi z produkcji0,12 €
28018-01418,1G1/49,912,5wychodzi z produkcji0,15 €
28018-01225,2G1/21114wychodzi z produkcji0,23 €
28018-10036G11215,5wychodzi z produkcji0,30 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83