{"product":{"productId":"agid.5348","price":2.17,"name":"Korki gwintowane"},"currency":"PLN"}
Materiał
Termoplast, poliamid 66. Pierścień uszczelniający „O” - guma (NBR).
Wersja
czarny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Śruby zamykające, forma A, z symbolem napełniania
od
2,17 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Śruby zamykające, forma B, z symbolem napełniania i otworem odpowietrzającym
od
2,48 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Termoplast, poliamid 66. Pierścień uszczelniający „O” - guma (NBR).
Wersja
czarny.
Zakres temperatury
Odporność termiczna na olej do 100°C
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z symbolem napełniania
Forma B: z symbolem napełniania i otworem odpowietrzającym
1) Oring
2) Otwór odpowietrzający tylko dla formy B
Forma B: z symbolem napełniania i otworem odpowietrzającym
1) Oring
2) Otwór odpowietrzający tylko dla formy B