norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium.Wersja:Z połyskiem. Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.Na zapytanie:Pokrywa z napisem OIL.Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 28027 Korki gwintowane aluminiowe 127 kB

Rysunki

Korki gwintowane aluminiowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

D1

LL1SWCADOsp.CenaZamów
28027-141010M10X15814 1,30 €
28027-171215M12X1,56817 1,83 €
28027-171415M14X1,56817 2,02 €
28027-221615M16X1,571022 2,75 €
28027-221815M18X1,571022 2,91 €
28027-242015M20X1,571024 3,37 €
28027-19014G1/471019 1,24 €
28027-22038G3/871022 2,38 €
28027-27012G1/281027 2,79 €
28027-34034G3/481034 4,82 €
28027-40100G181440 6,67 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83