PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza (tylko forma B) poliuretan (pianka PU).
pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR).
Wersja
Obudowa czarna. Pokrywa czerwona. Dokładność filtracji 60 µm.
Wskazówka
Zdejmowana zaślepka umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza.

Forma A: bez filtra powietrza
Forma B: z filtrem powietrza
Zakres temperatury
Odporność termiczna na olej do 100°C
Wskazówka dotycząca planu
1) Pokrywa
2) Filtr powietrza tylko dla formy B
3) Oring

Inni klienci również kupili