- Odporność termiczna do 100°C
- Pokrywa zdejmowana
- Łatwe czyszczenie filtra powietrza
Opis
Materiał
Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza (tylko forma B) poliuretan (pianka PU).
pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR).
Filtr powietrza (tylko forma B) poliuretan (pianka PU).
pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR).
Wersja
Obudowa czarna. Pokrywa czerwona. Dokładność filtracji 60 µm.
Wskazówka
Zdejmowana zaślepka umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza.
Forma A: bez filtra powietrza
Forma B: z filtrem powietrza
Forma A: bez filtra powietrza
Forma B: z filtrem powietrza
Zakres temperatury
Odporność termiczna na olej do 100°C
Wskazówka dotycząca planu
1) Pokrywa
2) Filtr powietrza
3) Oring
2) Filtr powietrza
3) Oring
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.