PL
Wybierz język
3 Wynik

Opis

Materiał
Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).
Bagnet ocynkowany.
Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
Wersja
Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Dokładność filtracji 50 µm.
Bagnet fosforanowany.
Zakres temperatury
Odporność termiczna na olej do 100°C
Na zapytanie
Bagnet z nacięciem MIN-MAKS
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez odpowietrzenia
Forma B: z odpowietrzeniem
Forma C: z odpowietrzeniem i filtrem powietrza

1) Oring
2) Filtr powietrza tylko dla formy C

Inni klienci również kupili