- Odporność termiczna do 100°C
Opis
Materiał
Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).
Bagnet ocynkowany.
Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).
Bagnet ocynkowany.
Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
Wersja
Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Dokładność filtracji 50 µm.
Bagnet fosforanowany.
Zaślepka czerwona.
Dokładność filtracji 50 µm.
Bagnet fosforanowany.
Wskazówka
Odporność termiczna do 100°C.
Na zapytanie
Bagnet z nacięciem MIN-MAKS
Wskazówka dotycząca planu
1) Oring
2) Filtr powietrza
2) Filtr powietrza
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.