- Odporność termiczna do 100°C
- Pokrywa zdejmowana
- Łatwe czyszczenie filtra powietrza
Opis
Materiał
Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).
Bagnet ocynkowany.
Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).
Bagnet ocynkowany.
Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
Materiał, wersja
Korpus – poliamid 66, czarny.
Zaślepka – poliamid 66, czerwony.
Filtr powietrza (tylko forma B) - pianka poliuretanowa, dokładność filtracji 50 µm.
Bagnet – stal ocynkowana, fosforanowana.
Pierścień uszczelniający „O” – guma (NBR).
Zaślepka – poliamid 66, czerwony.
Filtr powietrza (tylko forma B) - pianka poliuretanowa, dokładność filtracji 50 µm.
Bagnet – stal ocynkowana, fosforanowana.
Pierścień uszczelniający „O” – guma (NBR).
Wskazówka
Zdejmowana zaślepka umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza.
Forma A: bez filtra powietrza
Forma B: z filtrem powietrza
Forma A: bez filtra powietrza
Forma B: z filtrem powietrza
Zakres temperatury
Odporność termiczna na olej do 100°C
Na zapytanie
Bagnet z nacięciem MIN-MAKS
Wskazówka dotycząca planu
1) Pokrywa
2) Filtr powietrza
3) Oring
2) Filtr powietrza
3) Oring
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.