PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus, zaślepka z termoplastu – poliamid.
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej.
Bagnet ocynkowany.
Grzybek i płaska uszczelka – guma (NBR).
Wersja
Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Bagnet fosforanowany.
Wskazówka
Ciśnienie otwarcia 0,20 – 0,25 bar
Zakres temperatury
Odporność termiczna na olej do 100°C
Na zapytanie
Bagnet z nacięciem MIN-MAKS
Wskazówka dotycząca planu
1) Uszczelka płaska
2) Grzybek
3) Pokrywa
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili