PL
Wybierz język

Łączniki rurowe

Podkategorie/stonę
24 z 58 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    24 z 58 podkategorii

    Odkryj gamę produktów norelem

    Złączki zaciskowe i złączki i łączniki norelem

    Przy pomocy złączek zaciskowych i złączek i łączników norelem można łączyć ze sobą rury w kształcie kwadratowym i okrągłym. Przy pomocy złączek zaciskowych i złączek i łączników norelem w sklepie internetowym norelem można wykonywać proste konstrukcje.

       

    Systemy łączenia rur

    W większości połączeń rurowych praca odbywa się z połączeniem wtykowym jako złączkami i łącznikami. Ponadto jest możliwość siłowego połączenia rurowego.

    W większości przypadków rury są zaciskane śrubą w połączeniu (połączenie zaciskowe). W przypadku przebudowy istniejącego połączenia rurowego na inne średnice lub przekroje wymagana jest jedynie wymiana czworokątnej tulejki redukcyjnej lub okrągłej tulejki redukcyjnej.

    Obszary zastosowania złączek zaciskowych i systemów łączenia rur

    • W konstrukcjach nośnych, jak rusztowani i stelaże
    • W elementach zabezpieczających, jak poręcze, balustrady, odgrodzenia w maszynach i zabezpieczenie przeciwupadkowe
    • Ogólne urządzenia i konstrukcje pomocnicze
    • Technika wydarzeń (budowy na targach, wystawach, technika sceniczna)
    • W branży tworzenia miejsca pracy i instalacji produkcyjnych
    • W rzemiośle podczas urządzenia warsztatów oraz w budowie sklepu

        

    Funkcja połączenia rurowego

    W przypadku złączek zaciskowych i systemów łączenia rur norelem możliwy jest nacisk rur zbliżony do 360° stopni. Obudowa obejmuje przy tym rurę całkowicie, a śruba ściska całą obudowę. Następuje docisk połączenia rurowego.

    Zalety połączenia rurowego norelem

    Złączki i łączniki norelem stanowią idealne rozwiązani dla każdego zakresu zastosowania. Jako części normatywne i standardowe można stosować i montować złączki i łączniki norelem w przypadku powszechnie dostępnych średnic rur oraz wykorzystywać przy pomocy tulejek redukcyjnych również do większych złączek i łączników. W ten sposób złączki i łączniki norelem zapewniają dużą uniwersalność konstrukcji połączenia rurowego.

    Złączki zaciskowe z tworzywa sztucznego, aluminium, stali lub żeliwa szarego?

    Materiały do wyboru złączek i łączników muszą być dostosowane do poszczególnych funkcji złączek i łączników. W sklepie internetowym norelem dostępny jest wybór różnych materiałów złączek i łączników, takich jak tworzywo sztuczne, żeliwo szare, aluminium lub stal do idealnego połączenia rurowego.

    Jeżeli budowane są większe konstrukcje i konieczne jest utrzymanie większego ciężaru, złączki zaciskowe z aluminium lub stali nierdzewnej są bardziej odpowiednie. W przypadku konstrukcji o wyższej jakości, które mogą być narażone na działanie różnych warunków atmosferycznych, odpowiednie są połączenia rurowe ze stali nierdzewnej.

    Połączenie rurowe z tworzywa sztucznego

    Tworzywo sztuczne jest często stosowane w przypadku połączenia rurowego, jeżeli systemy łączenia rur są przeznaczone do pomieszczeń.

    Pasująca wielkość złączki rurowej do zastosowania

    W sklepie internetowym norelem oraz w „THE BIG GREEN BOOK” są dostępne różne formy połączeń rurowych. Rodzaj połączenia wynika przy tym zawsze z danego zastosowania systemów łączenia rur. W asortymencie produktów połączeń rurowych rozróżnia się rury okrągłe i czworokątne, dzięki czemu można wybrać różne typy rur dla poszczególnych połączeń rurowych.

     

    Przykład połączenia rurowego z tworzywa sztucznego, połączenie rurowe z połączeniem rurowym stopy, połączeniem rurowym elementu krzyżowego, złączką zaciskową teownika i złączką zaciskową kołnierza.

    Złączki zaciskowe krzyżowe

    Złączki zaciskowe krzyżowe norelem są stosowane, gdy konieczne jest połączenie na krzyż dwóch rur wyrównanych względem siebie. Śruba zaciskowa z nakrętką służy przy tym jako prasa, a tym samym do stałego łączenia połączenia rurowego.

    Złączki zaciskowe teowe

    Złączki zaciskowe teowe norelem są przystosowane do połączeń dwóch rur w kształcie T, czyli w rozmieszczeniu rur od płaszczyzny pionowej do poziomej. Śruby cylindrowe i ocynkowane nakręki sześciokątne zapewniają przy tym bezpieczne połączenie.

    Złączki zaciskowe kątowe

    Złączki zaciskowe kątowe norelem zapewniają bezpieczne połączenie kątowe 90 stopni, śruby zaciskowe umożliwiają przy tym bezpieczne przykręcenie.

    Złączki zaciskowe ze stopką

    Złączki zaciskowe ze stopką są stosowane zawsze, gdy rura ma być ustawiona w pionie w sposób nieruchomy.

    Przykład zastosowania połączenia rur okrągłych do uchwytu monitora na stanowisku pracy:

     

    Złączki zaciskowe kołnierzowe

    System rurowy z jednostką liniową (kołnierz) jest racjonalnym, oszczędnym i uniwersalnym rozwiązaniem. System połączeń rurowych ma dobrą sztywność, niewielkie ugięcie i dużą obciążalność. W zależności od przypadków użycia i obciążeń można dobrać jedną z czterech wielkości (rura prowadząca o średnicy od 18 mm do 50 mm).

    Cechy:

    • Droga przesuwu do ponad 2000 mm
    • Dokładność pozycjonowania do ±0,2 na 300 mm
    • Prędkość przesuwu do 1,5 m/min
    • Napęd śrubą trapezową
    • Dowolne położenie montażowe

    Opis techniczny:

    Śruba trapezowa ułożyskowana w rurze prowadzącej przekłada ruch obrotowy na sanie. Przed obróceniem zabezpiecza je wpust zabezpieczający. Są one zabezpieczane przed odkręceniem za pomocą wpustu zabezpieczającego.

    Mocowanie jednostki liniowej:

    Zależnie od pozycji zamontowania i zastosowania moduł liniowy może być zamocowany przy pomocy elementów mocujących. Do dyspozycji są tutaj elementy zaciskowe systemu łączenia rur.

    Przykład zastosowania taśmy transportowej do transportu opakowań:

     

    Rurowe złączki zaciskowe proste

    Rurowe złączki zaciskowe proste są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest proste połączenie dwóch rur. Śruba z łbem walcowym z ocynkowaną nakrętką sześciokątną zapewnia przy tym bezpieczne połączenie rur w systemie rurowym.

      

    Rurowe złączki obrotowe, element przegubowy i stopka przegubowa

    Złączki obrotowe z zazębieniem wewnętrznym można połączyć ze złączkami obrotowymi z zazębieniem zewnętrznym (29026) w jeden element przegubowy. Rurowe złączki obrotowe można bezstopniowo regulować w zakresie 180° i dzięki temu indywidualnie dopasowywać ich kąt do danego zastosowania. Śruba z łbem walcowym z ocynkowaną nakrętką sześciokątną zapewnia przy tym bezpieczne połączenie rur w systemie rurowym.

          

    Akcesoria do złączek rurowych

    Oprócz złączek rurowych w sklepie online norelem oferujemy obszerny asortyment osprzętu do systemów połączeń rurowych, takiego jak:

       

    Tulejki redukcyjne

    Użycie tulejek redukcyjnych umożliwia zaciskanie rur o mniejszej średnicy lub przechodzenie z rur czworokątnych na okrągłe.

      

    Zaślepki

    Zaślepki służą jako ochrona krawędzi oraz do zamykania końcówek rur. Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.