norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Szczęki mocujące kompletne
41315

Szczęki mocujące kompletne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Szczęki: stal nawęglana.

Nakładki mocujące: stal narzędziowa.
Wersja:Szczęki oksydowane.
Szczęki mocujące niepowlekane.
Wskazówka:Kompletne szczęki mocujące zwiększają możliwości kompaktowego imadła 5-osiowego.

Używając kompletnych szczęk mocujących, można mocować krzyżowo detale o dużych gabarytach. W ten sposób można uzyskać mocowanie 4-stronne. Potrzebne są do tego dodatkowo płyty podstawowe, tuleje dystansowe i sprzęgła do mocowania krzyżowego.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 41315 Szczęki mocujące kompletne 363 kB

Rysunki

Szczęki mocujące kompletne

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

BCiężar
kg
CADOsp.CenaZamów
41315-09015010prawy905,18 922,12 €
41315-09015020lewy905,18 922,12 €
41315-12515010prawy1257,416 1 079,34 €
41315-12515020lewy1257,416 1 079,34 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83