norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Sprzęgło do mocowania krzyżowego
41365

Sprzęgło do mocowania krzyżowego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Sprzęgło do mocowania krzyżowego umożliwia zwarte połączenie ze sobą dwóch imadeł 5-osiowych. Dzięki temu można zamocować przedmiot obrabiany z czterech stron.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 41365 Sprzęgło do mocowania krzyżowego 308 kB

Rysunki

Sprzęgło do mocowania krzyżowego

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DLCADOsp.CenaZamów
41365-17850178 484,70 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83