norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:Hartowane.Wskazówka:Odpowiednie do szczęki mocującej standardowej i adapterów do obróbki detali okrągłych.
Montaż odbywa się poprzez wciśnięcie.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 41060 Piny mocujące 112 kB

Rysunki

Piny mocujące

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 1D1ZastosowanieCADOsp.CenaZamów
41060-05000spłaszczony7,5materiał o wytrzymałości na rozciąganie ponad 1000 N/mm² 8,81 €
41060-05400powierzchnia ryflowana4materiał o wytrzymałości na rozciąganie do ok. 1000 N/mm² 8,81 €
41060-05600powierzchnia ryflowana6materiał o wytrzymałości na rozciąganie do ok. 1000 N/mm² 8,81 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83