norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Imadło 5-osiowe kompaktowe szczęki mocujące gładkie
41300

Imadło 5-osiowe kompaktowe szczęki mocujące gładkie

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Płyty bazowe i szczęki – stal do nawęglania.
Szczęki mocujące – stal narzędziowa.
Wersja:Szczęki oksydowane.
Szczęki mocujące niepowlekane.
Wskazówka:Łatwość obsługi oraz funkcja szybkiej regulacji za pomocą skali pozwala na pewne i dokładne dopasowanie szczęk mocujących do mocowanego detalu.
Dodatkowo dzięki symetrycznej budowie imadła 5-osiowego, obrabiany detal jest zawsze idealnie wycentrowany. Możliwość optymalnego dostępu do obrabianego detalu pozwala na zastosowanie krótszych narzędzi skrawających. Pozwala to na znaczne zredukowanie kosztów.

Rozstaw szczęk od 20 mm do 320 mm.
Montaż:Imadło 5-osiowe kompaktowe można zamontować na stole z rowkami teowymi, palecie z siatką otworów lub za pomocą kołnierza adaptacyjnego na systemie punktu zerowego.Wyposażenie:Listwy bazowe 41345
Nakładki mocujące 41320
Szczęka wahliwa 41325
Szczęka wewnętrzna 41335
Sprzęgło do mocowania krzyżowego 41365

Listwę bazową i szczęki mocujące z pinami należy zamówić osobno.
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Imadło 5-osiowe kompaktowe szczęki mocujące gładkie

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCHLMaks.
siła zacisku kN
Śruby
montażowe
Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
41300-12400090150070908/312/1757,55207533-1205522,272 3 123,93 €
41300-1240012515001051258/312/17585207533-1205531 3 749,21 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83