norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Oksydowane.
Powierzchnia robocza szlifowana.
Wskazówka:Płyty bazowe z rowkami na spodzie umożliwiają łatwe ustawienie i montaż imadła na stole maszynowym.
Możliwe mocowanie w otworach M.T.P. 12F7 przy rozstawie rastra 40 mm i 50 mm.
Przewidziano boczne wyżłobienia na osobne elementy mocujące.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 41305 Płyty bazowe 185 kB

Rysunki

Płyty bazowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

AA1A2BLŚruby
montażowe
Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
41305-09028020x102402509028007533-120556,14 748,13 €
41305-09040031x103503609040007533-120558,58 1 032,79 €
41305-12528020x1024025012528007533-120558,86 857,62 €
41305-12540031x1035036012540007533-1205512,24 1 148,36 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83